Philips CoreLine Downlight gen5

Встановлюйте розумніше, завершуйте швидше. Оберіть надійність і ефективність, яких вистачить надовго

Вироби

Інформація щодо групи продуктів

Опис

Світильники Philips CoreLine Downlight виконують обіцянку CoreLine, пропонуючи інноваційні, зручні у використанні та високоякісні вбудовані світильники. Лінійка CoreLine Downlight підходить для заміни традиційних світильників один на один, з привабливим TCO, що допомагає вашим клієнтам перейти на світлодіодні технології. Вбудовані світильники CoreLine Downlight забезпечують рівномірне освітлення для загального та офісного освітлення (UGR 19). Вони також забезпечують миттєву економію енергії та мають значно довший термін служби, створюючи рішення, яке є екологічно дружнім і вигідним співвідношенням ціни та якості. Вбудовані світильники CoreLine DN142B легко встановлювати завдяки стандартному розміру вирізу та швидким роз'ємам. У цій серії також доступний варіант Interact Ready з інтегрованими бездротовими комунікаціями, який можна використовувати з шлюзами Interact, датчиками та програмним забезпеченням.

Переваги

  • Економія електроенергії та подовжений термін служби, щоб скоротити загальні експлуатаційні витрати

  • Заміна «один до одного» дозволяє легко перейти на світлодіод

Характеристики

  • Доступний у двох розмірах вирізу (150 мм та 200 мм)

  • Стельовий світильник із білим рефлектором UGR 25

Застосування

  • Офіси
  • Внутрішні загальні приміщення
  • Рецепція та кімната відпочинку
  • Кімнати для нарад
  • Коридори

Попередження та безпека

  • Не докладайте надмірних зусиль до кабелю та роз'єму постійного струму. Перед увімкненням живлення переконайтеся, що затискач роз'єму заблоковано.

Файли

Буклети

Буклет сімейства продуктів
Localized commercial leaflet CoreLine Downlight gen5 uk_UA pdf 693.3 kB

Вигляд

Family-Photographs-CoreLine Downlight gen5
Кілька об‘єктів - Visuals
Відео
LV Emergency Lighting Kit Installation Video mov 136.7 MB
Відео
CoreLine Downlight DN142B Installation Video mp4 83.5 MB
Відео
Installation video LV Emergency Lighting Kit EM300V mov 136.7 MB

Програмні модулі

Family-IES-CoreLine Downlight gen5
Кілька об‘єктів - Software Plugins