Philips CoreLine Downlight gen5, 10.7 W, D150 mm, 1000 lm, 3000 K, DALI, UGR19, Гранчастий відбивач, IP20, EL-ready

DN142B 10S/830 PSD-E UGR19

Опис виробу

D150 mm, Полікарбонат, Білий, Білий (RAL9010), Вбудований світильник, Блок живлення з інтерфейсом DALI, зовнішній, 1000 lm, 10.7 W, 112 lm/W, 3000 K, (0.432,0.404) SDCM≦5, UGR19, Гранчастий відбивач, Гранчастий відбивач, Полікарбонат, IP20 | Захист пальців, IK02 | 0,2 Дж стандарт, II клас безпеки, 2 кабелі 0,15 м на 2 полюси зі штекером, Автономне аварійне освітлення можливе за умови використання сумісного акумуляторного комплекту.

Код замовлення: 910505103588
Повний код замовлення: 872016910889900

Технічні характеристики

Кількість розподільних коробок
1 шт.
Драйвер входить у комплект
Так
Рейтинг стійкості
Unclassified
Service tag
Так
Кріплення
Вбудований світильник
Сходи вартості
Продуктивність
Гарантійний період
5 років

Файли

Буклети

Текст пропозиції
Tender text - DN142B 10S/830 PSD-E UGR19 txt 7.0 kB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 910505103588 uk_UA pdf 590.4 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
CoreLine Downlight DN142B Installation Instructions (PSD/WIA) pdf 45.2 MB

Вигляд

Product-Photographs-910505103588_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-910505103588_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - DN142B 10S/830 PSD-E UGR19 IES
Файли Revit
DN142B 10S/830 PSD-E UGR19 910505103588 ZIP
Dialux
ULD File - DN142B 10S/830 PSD-E UGR19 ULD
Relux
ROLF File - DN142B 10S/830 PSD-E UGR19 ROLFZ
LDT
LDT File - DN142B 10S/830 PSD-E UGR19 LDT

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD-CoreLine-Downlight-gen5-DN142B-10S-Ref-911401551432 pdf 1.0 MB