Philips CoreLine Downlight gen5, 10.7 W, D150 mm, 1000 lm, 3000 K, DALI, Білий відбивач, IP20/54, EL-ready
DN142B 10S/830 PSD-E WR IP54
Опис виробу
D150 mm, Полікарбонат, Білий, Білий (RAL9010), Вбудований світильник, Блок живлення з інтерфейсом DALI, зовнішній, 1000 lm, 10.7 W, 93 lm/W, 3000 K, (0.435,0.405) SDCM≦5, Білий відбивач перфорований без жалюзі, Білий відбивач, Полікарбонат, IP20/54 | Захист пальців; із захистом від скупчення пилу, захист від бризок, IK02 | 0,2 Дж стандарт, II клас безпеки, 2 кабелі 0,15 м на 2 полюси зі штекером, Автономне аварійне освітлення можливе за умови використання сумісного акумуляторного комплекту.
Технічні характеристики
- Кількість розподільних коробок
- 1 шт.
- Драйвер входить у комплект
- Так
- Рейтинг стійкості
- Unclassified
- Service tag
- Так
- Кріплення
- Вбудований світильник
- Сходи вартості
- Продуктивність
- Гарантійний період
- 5 років