Україна - Українська

Philips Магістральний світильник CoreLine gen2.5

Інноваційні світлодіодні лінії ще ніколи не були такими простими

Вироби

Інформація щодо групи продуктів

Опис

CoreLine Trunking Gen2 — це система лінійного освітлення, розроблена для простоти проєктування й монтажу. Він доступний у різних варіантах довжин, світлових потоків та форм світлорозподілу, щоб відповідати кожному проекту та застосуванню. Простий у використанні та інтеграції зі спотами та датчиками, CoreLine Trunking gen2 забезпечує постійне, високоякісне освітлення з додатковим захистом від випадкового проникнення води. Цю інноваційну систему також легко збирати та встановлювати, що пришвидшує модернізацію та реконструкцію

Переваги

  • Простота – легка для розуміння архітектура

  • Широкий асортимент, включаючи варіанти аварійного освітлення

Характеристики

  • Інтуїтивно зрозуміла одношарова архітектура — для створення лінії потрібно лише два номери 12NC

  • На вибір 3 довжини, кожна з яких має 3 типи зменшення вихідного світлового потоку

Застосування

  • Продовольчі крамниці та супермаркети
  • Виробництво
  • Склади

Файли

Буклети

Буклет сімейства продуктів
Localized commercial leaflet Магістральний світильник CoreLine gen2.5 uk_UA pdf 417.2 kB
Інструкції зі встановлення
Installation instructions Coreline 2.5 pdf 840.9 kB
Інструкції зі встановлення
Installation instruction LL240XI EL pdf 2.1 MB
Документ щодо екологічного дизайну
EcoDesign pdf 329.9 kB

Вигляд

Family-Photographs-Магістральний світильник CoreLine gen2.5
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

Family-IES-Магістральний світильник CoreLine gen2.5
Кілька об‘єктів - Software Plugins

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD-CoreLine-trunking-Gen2.5-LL243X-Ref-910925871832 pdf 1003.3 kB
Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD-CoreLine-trunking-Gen2.5-LL241X-Ref-910925871830 pdf 1003.3 kB
Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD-CoreLine-trunking-Gen2.5-LL242X-Ref-910925871831 pdf 936.9 kB