Philips CoreLine Highbay gen6
Встановлюйте розумно, завершуйте швидше. Обирайте довговічну надійність та ефективність
Вироби
Інформація щодо групи продуктів
Опис
Світильник Philips CoreLine Highbay шостого покоління реалізує обіцянку CoreLine щодо інноваційного, зручного у використанні та високоякісного освітлення. З оновленою та привабливою елегантністю, CoreLine Highbay gen6 — це надійний, високоефективний світильник із дуже тривалим терміном служби. Він забезпечує освітлення без мерехтіння та значну економію енергії, а також потребує менше обслуговування, ніж аналогічні світильники. CoreLine Highbay gen6 також дуже простий у використанні. Світильник можна встановити на вашу існуючу електромережу. Електричні підключення прості, завдяки зовнішньому роз'єму IP65, який не вимагає відкривання світильника. Завдяки вибору вузького та широкого кута променя ви можете налаштувати план освітлення відповідно до ваших потреб. Лінійка CoreLine Highbay gen6 включає світильники Interact Ready. З інтегрованим бездротовим зв'язком, датчиками руху та денного світла CoreLine Highbay gen6 готовий до роботи з будь-якою підключеною системою освітлення Interact.
Переваги
Заощаджує енергію завдяки варіантам UltraEfficient
Легке встановлення в широкому колі сфер застосування – одинарний гак для підвішування та зовнішній роз’єм, додатковий монтажний кронштейн для більшої гнучкості
Характеристики
Тривалий термін служби – 100 000 годин при L70
Висока ефективність: стандартні версії до 183 лм/Вт, ультраефективні версії до 196 лм/Вт