Signify TownGuide Performer

TownGuide Performer – her uygulama ihtiyacına uygun esnek, modern tasarımlar

Ürünler

Ürün ailesi bilgileri

Açıklama

TownGuide Performer ailesi altı adet tanınabilir ve modern şekilden oluşuyor: Düz Koni, Kase, Klasik Koni, Klasik T, T ve Tzero. Her armatürün şeffaf (PCC), yarı saydam (PCTR) veya buzlu (PCF) kase seçeneği vardır (sadece şeffaf kaseyle sunulan Tzero hariç). Geniş lümen paketleri, nötr beyaz veya sıcak beyaz LED ışık kaynakları ve daha düşük montaj yükseklikleri için çeşitli özel optik seçenekleriyle projenizin özel gereksinimlerine en uygun versiyonu seçmek kolaydır. Tüm bunlara 100.000 çalışma saati gibi uzun bir kullanım ömrü de ekleniyor. Ayrıca TownGuide Performer, bu armatürü akıllı enerji azaltma programlarının ayrılmaz bir parçası haline getirebilecek çeşitli kontrol sistemi seçeneklerine sahiptir. Ayrıca TownGuide Performer, tek başına LumiStep ve DynaDimmer, LineSwitch dim etme kontrolü ve Kodlu Şebeke kullanarak grup kontrolünden Interact aydınlatma yönetimi yazılımıyla sorunsuz uzaktan bağlantıya kadar onu akıllı enerji azaltma programlarınızın ayrılmaz bir parçası haline getirebilen çeşitli kontrol sistemi seçeneklerine sahiptir. Kurulumu kolaydır. Spigotta bulunan entegre rakorlu bayonet düdük bağlantısı sayesinde, montaj için armatürü açmaya gerek yoktur. Signify Servis etiketi uygulaması, tüm ilgili verilere doğrudan erişim sağlayarak bakımın da kolay olmasını sağlar. Armatürün Toplam Sahip Olma Maliyetini (TCO) mümkün olduğunca cazip hale getirmek için her türlü çabayı gösterdik. TownGuide Performer, çeşitli kontrol sistemleriyle uyumlu özel bir LED armatür olduğundan, geleneksel aydınlatmaya kıyasla önemli enerji ve bakım maliyeti tasarrufu sağlar.

Avantajlar

  • LED ışık kaynakları, ışık renkleri (2700 K, 3000 K, 4000 K) ve optik seçenekleri

  • HPL cıva, SON-T ve PL-L kompakt floresan lambalara kıyasla önemli enerji ve karbon tasarrufu (CLO ve/veya karartma seçenekleriyle %80'e kadar)

Özellikler

  • Çevreleriyle uyum sağlayan ve onları zenginleştiren altı tasarım

  • Yeni kurulumlar veya bire bir değiştirme imkanları

Uygulamalar

  • Konut alanları: konut alanlarındaki sokaklar, bisiklet yolları ve yürüyüş yolları, göbekler, meydanlar, parklar ve oyun alanları, otoparklar
  • Şehir merkezleri: Ara sokaklar, meydanlar, parklar ve oyun alanları, bisiklet ve yürüyüş yolları, otopark alanları, göbekler, alışveriş alanları ve yaya bölgeleri
  • Alan ve Ulaşım: endüstriyel alanlar, otopark alanları, benzin istasyonları, havaalanları, limanlar, toplu taşıma alanları
  • Spor: otoparklar, bağlantılı yürüyüş yolları

İndirmeler

Broşürler

Aile broşürü
Localized commercial leaflet TownGuide Performer tr_TR pdf 789.2 kB
Kurulum talimatları
TownGuide pdf 1.7 MB
EcoDesign belgesi
EcoDesign pdf 812.1 kB

Görseller

Family-Photographs-TownGuide Performer
Birden fazla varlık - Visuals
CAD Çizimleri
Zipfile 3d files townguide performer zip 11.4 MB
Revit dosyası
Townguide_Performer-RFA.zip zip 12.1 MB

Diğer

Çevresel ürün beyanı
EPD-TownGuide-Performer-BDP100-Ref-910500991056 pdf 937.7 kB