Signify TownGuide Performer, Urban road & street light, 32.5 W, 2888 lm, 3000 K, CRI80, Orta dağıtım, Güvenlik sınıfı II, IP66, SRG6-6
BDP100 LED40/830 II DM PCC SI CLO-LS-6 6
Ürün Açıklaması
Urban road & street light, Alüminyum, Gümüş, 62 mm çap için en üst, DynaDimmer'lı ve sabit ışık çıkışlı (entegre) güç kaynağı ünitesi, Sabit ışık çıkışı ve LumiStep 6 saat dim etme, 2888 lm, 32.5 W, 95 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI80, Orta dağıtım, IP66 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK10 | 20 J saldırıya dayanıklı, Güvenlik sınıfı II, 6 kV diferansiyel mod ve 6 kV ortak moda kadar aşırı gerilim koruma seviyesi, 5 kutuplu vidalı bağlantı bloğu
Özellikler
- Lamba ailesi kodu
- LED40 [LED module 4000 lm]
- Değiştirilebilen ışık kaynağı
- Evet
- Sürücü birimi sayısı
- 1 ünite
- Tertibat dahildir
- Evet
- Sürdürülebilirlik derecesi
- Unclassified
- Işık kaynağı motoru türü
- LED
- Service etiketi
- Evet
- Aydınlatma Teknolojisi
- LED
- Değer merdiveni
- Performans
- Garanti süresi
- 5 yıl