Signify TownGuide Performer, Urban road & street light, 19.6 W, 2291 lm, 4000 K, CRI70, Dar dağıtım, Güvenlik sınıfı I, IP66, SRG6-6

BDP100 LED30/740 DN PCC SI CLO-LS-6 76P

Ürün Açıklaması

Urban road & street light, Alüminyum, Gümüş, 76 mm çap için en üst, DynaDimmer'lı ve sabit ışık çıkışlı (entegre) güç kaynağı ünitesi, Sabit ışık çıkışı ve LumiStep 6 saat dim etme, 2291 lm, 19.6 W, 119 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, CRI70, Dar dağıtım, IP66 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK10 | 20 J saldırıya dayanıklı, Güvenlik sınıfı I, 6 kV diferansiyel mod ve 6 kV ortak moda kadar aşırı gerilim koruma seviyesi, 5 kutuplu vidalı bağlantı bloğu

Sipariş kodu: 90608700
Tam sipariş kodu: 871829190608700

Özellikler

Lamba ailesi kodu
LED30 [LED module 3000 lm]
Değiştirilebilen ışık kaynağı
Evet
Sürücü birimi sayısı
1 ünite
Tertibat dahildir
Evet
Sürdürülebilirlik derecesi
Unclassified
Işık kaynağı motoru türü
LED
Service etiketi
Evet
Aydınlatma Teknolojisi
LED
Değer merdiveni
Performans
Garanti süresi
5 yıl

İndirmeler

Broşürler

Teklif metni
Tender text - BDP100 LED30/740 DN PCC SI CLO-LS-6 76P txt 6.2 kB
Sökme Talimatları
Dismantle Instructions pdf 2.6 MB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 910500991009 tr_TR pdf 105.0 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
TownGuide pdf 1.7 MB

Görseller

Product-Photographs-910500991009_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-910500991009_EU
Birden fazla varlık - Visuals
CAD Çizimleri
OF3D_BDP100i_0001-3D - drawing DWG 155.9 kB
CAD Çizimleri
3D-max max 964.0 kB
CAD Çizimleri
OF3D_BDP100i_0001-3D - drawing DXF 213.0 kB
CAD Çizimleri
3D-r3d r3d 137.6 kB
CAD Çizimleri
OF3D_BDP100i_0001-3D - drawing SAT 12.5 kB
CAD Çizimleri
3D-m3d m3d 15.0 kB