Signify TownGuide Performer, Urban road & street light, 46.5 W, 4424 lm, 3000 K, CRI80, Programlanabilir (DALI veya NFC aracılığıyla) bağımsız karartma, Orta dağıtım, Güvenlik sınıfı II, IP66, SRG6-6

BDP101 LED60/830 II DM PCC SI CLO-DDF2 6

Ürün Açıklaması

Urban road & street light, Alüminyum, Gümüş, 62 mm çap için en üst, DynaDimmer'lı ve sabit ışık çıkışlı (entegre) güç kaynağı ünitesi, Sabit ışık çıkışı ve DynaDimmer sabit ön ayarlı versiyon 2, 4424 lm, 46.5 W, 102 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI80, Orta dağıtım, IP66 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK10 | 20 J saldırıya dayanıklı, Güvenlik sınıfı II, 6 kV diferansiyel mod ve 6 kV ortak moda kadar aşırı gerilim koruma seviyesi, 5 kutuplu vidalı bağlantı bloğu

Sipariş kodu: 90613100
Tam sipariş kodu: 871829190613100

Özellikler

Lamba ailesi kodu
LED60 [LED module 6000 lm]
Değiştirilebilen ışık kaynağı
Evet
Sürücü birimi sayısı
1 ünite
Tertibat dahildir
Evet
Sürdürülebilirlik derecesi
Unclassified
Işık kaynağı motoru türü
LED
Service etiketi
Evet
Aydınlatma Teknolojisi
LED
Değer merdiveni
Performans
Garanti süresi
5 yıl

İndirmeler

Broşürler

Teklif metni
Tender text - BDP101 LED60/830 II DM PCC SI CLO-DDF2 6 txt 5.6 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 910500991014 tr_TR pdf 244.1 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
Installation instruction TownGuide pdf 1.6 MB

Görseller

Product-Photographs-910500991014_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-910500991014_EU
Birden fazla varlık - Visuals
CAD Çizimleri
3D-max max 1.1 MB
CAD Çizimleri
3D-r3d r3d 234.0 kB
CAD Çizimleri
3D-m3d m3d 15.5 kB