Türkiye - Türkçe
Philips Ledinaire ürünleri

Philips Ledinaire

Her türlü iş için güvenilir ve uygun fiyatlı tercihiniz.

Kanıtlanmış kalite. Zahmetsiz kurulum. Her zaman.

Her iş, sorunsuz çalışan, geri dönüş gerektirmeyen bir aydınlatmayı hak eder. Philips Ledinaire, makul bir fiyata güvenilir kaliteye ihtiyaç duyan profesyoneller için tasarlanmıştır. Güvenilir Philips bileşenleri, kolay kurulum ve her uygulama için esnek seçenekler. Alın, takın, bir sonraki işe geçin.

 

Aşağıda ürün yelpazesini inceleyin ve projeniz için doğru aydınlatma armatürünü bulun.

Harika ışık. Zahmetsiz. İşte Ledinaire.

Philips Ledinaire serisi, teknisyenlerin en çok ihtiyaç duyduğu şeyi sunuyor: güvenilir performans, hızlı kurulum ve yüksek değer. 5 yıllık garantisi, uzun kullanım ömrü ve yerinde ayarlayabileceğiniz esnek ayarlarıyla, günlük aydınlatma projeleri için akıllı bir seçimdir.

5-year-warranty

5 yıl garanti

Basit kurulum

Basit kurulum

Ayarları yerinde kolayca ayarlayın

Ayarları yerinde kolayca ayarlayın

Ledinaire Panel Gen 5

Daha yüksek verimlilik, daha uzun ömür

Ledinaire Panel 5. Jenerasyon, kolay kurulumu ve esnek uygulama imkanıyla enerji tasarrufu sağlar.

 

  • Geliştirilmiş enerji verimliliği
  • All-in-one modelleri mevcuttur
  • Uzun süreli güvenilirlik için uzatılmış kullanım ömrü
  • Gelişmiş performans için yüksek lümenli seçenekler
  • Kolay bağlantı ve hızlı sürücü değişimi için tasarlanmıştır. 

Ledinaire armatürünüzü bulun

Mor arka plan

Ledinaire hakkında bir sorunuz mu var?

Yardımcı olmak için buradayız.

Uygulamanıza uygun. Bütçenize uygun.

Sorunsuz çalışan ofis aydınlatması

Ledinaire, kolay kurulumu ve günlük projelere ve bütçelere uygun seçenekleriyle her büyüklükteki ofise güvenilir ve konforlu bir aydınlatma sunar. İşleri kolaylaştırmak ve tamamlamak istediğinizde güvenilir bir seçim.

 

Ofisler hakkında daha fazla bilgi edinin.

Signify'ın sizin için başka neler yapabileceğini keşfedin.

Philips CoreLine ürünleri

Philips CoreLine

Philips CoreLine, güvenilir performans ve yüksek kaliteli ışık sunan, profesyonel kullanım için üretilmiş ürünleri temsil eder.

Tablet kullanan bir elektrikçi

Kaynaklar

Aydınlatmaya dair her şeyi kaynaklar sayfamızda bulabilirsiniz. Aletlerden bilgiye ve iletişim kurma yollarına kadar.

Çok sayıda yüksek katlı binanın bulunduğu şehir silüeti

Uygulamalar

Belirli bir uygulama için çözüm mü arıyorsunuz? Derinlemesine içgörüler için özel uygulama sayfalarımızı inceleyin.

Sık Sorulan Sorular

Philips Ledinaire nedir?

Philips Ledinaire, Philips'in güvenilir ve uygun fiyatlı LED aydınlatma armatürü serisidir ve aydınlatmanın güvenilir, kurulumu kolay ve anında kullanılabilir olması gereken günlük profesyonel işler için tasarlanmıştır. Philips'in güvenilir kalitesi üzerine inşa edilen Ledinaire, küçük ve orta ölçekli teknisyenler için en önemli olan şeylere odaklanıyor: kanıtlanmış güvenilirlik, sorunsuz kurulum ve fiyat/performans değeri. Aydınlatmanın işin sadece bir parçası olduğu, ancak başarısızlığın söz konusu olmadığı hızlı "ara-tıkla-satın al-tak" projeleri için tasarlanmıştır.

 

Kanıtlanmış kalite. Zahmetsiz kurulum. Her zaman.

Philips Ledinaire'in garantisi nedir?

Her Philips Ledinaire aydınlatma armatürü standart olarak 5 yıl garantilidir. Bu durum, ürün yelpazesinin güvenilir kaliteye ve azaltılmış riske odaklanmasını yansıtarak, teknisyenlere ve toptan satıcılara ürünlerin vaat edildiği gibi performans göstereceğine dair güven vermektedir. Uzun kullanım ömrüyle (L70'te 75.000 saate/L80'de 50.000 saate kadar) birleştiğinde Ledinaire, saha içi arıza çağrılarını, değişimleri ve beklenmedik maliyetleri en aza indirir.

Philips Ledinaire hangi uygulamalar için tasarlanmıştır?

Ledinaire, kullanım kolaylığı ve erişilebilirliğin en önemli olduğu günlük profesyonel ortamlardaki genel aydınlatma uygulamaları için tasarlanmıştır. Tipik uygulama alanları şunlardır:

 

  • Ofisler ve koridorlar
  • Eğitim binaları
  • Endüstri ve arka alanlar
  • Sağlık hizmetleri destek alanları
  • Perakende ve depolama alanları

 

Bu projeler genellikle tam bir aydınlatma tasarımı gerektirmez; ancak yine de güvenilen bir markadan güvenilir, standartlara uygun ve profesyonel aydınlatma talep ederler.

Ledinaire All-in konsepti, teknisyenler için ne anlama geliyor?

Hepsi Bir Arada konsepti, birden fazla varyantı minimum sayıda ürün kodunda birleştirerek karmaşıklığı azaltır. Entegre bir anahtar kullanarak, montajcılar şunları yapabilir:

 

  • Lümen çıkışını ayarlayın
  • Renk sıcaklığını
  • doğrudan yerinde ayarlayın.

 

Bu, daha az stok, daha az hata, daha hızlı karar alma ve yanlış ürün sipariş etme riskinin azalması anlamına gelir; değişen veya belirsiz gereksinimlere sahip günlük işler için idealdir.

Philips Ledinaire aydınlatma armatürünün kurulumu ne kadar kolay?

Ledinaire aydınlatma armatürleri, hızlı bağlantı elemanları ve yerinde değiştirilebilen ayarları sayesinde zahmetsiz kurulum için tasarlanmıştır ve bu da iş süresini kısaltır. Ledinaire Panel 5. Jenerasyon, gelecekteki servis olanaklarını desteklemek amacıyla sürücü değişiminin kolaylığı için de tasarlanmıştır. Tasarım felsefesi basittir: Alın, takın ve bir sonraki işe geçin - karmaşık bir devreye alma işlemi gerekmez.

Philips Ledinaire ile Philips CoreLine'ın farkı nedir?

Her iki ürün yelpazesi de güvenilir Philips kalitesi üzerine inşa edilmiş olsa da, açıkça farklı ihtiyaçlara hizmet ediyorlar:

Ledinaire, günlük işler için güvenilir ve uygun fiyatlı bir seçenektir. Kurulum kolaylığı, basit ürün seçimi, bulunabilirlik ve paranın karşılığına öncelik verir.

 

CoreLine, ticari projeler ve düzenlemeye tabi uygulamalar için konumlandırılmış olup uygulama uyumluluğu, yüksek performans, bağlı aydınlatma, kolay devreye alma, onarılabilirlik ve mevzuata uygunluk konularına odaklanmaktadır.

 

Kısacası:

 

  • Ledinaire = hızlı, basit, güvenilir.
  • CoreLine = daha akıllı, bağlı, uygulama odaklı profesyonel performans.

Projem için daha fazla bilgi edinmek veya doğru Ledinaire ürününü bulmak için ne yapabilirim?

Signify ekibi, doğru Ledinaire çözümünü seçmenize yardımcı olmaya hazır. Ledinaire ürün sayfasına gidin ve yerel bir temsilciyle bağlantı kurmak için "Bize ulaşın" veya "İletişime geçin" seçeneklerini kullanın. İster toptan satıcıdan ister çevrimiçi portaldan veya perakende satış noktalarından tedarik edin, ekibimiz ürün seçimi, stok durumu ve uygulama desteği konusunda size yardımcı olabilir.

Size nasıl destek olabiliriz?

Mobil cihaz simgesi

Haber bülteni

En son haberler, web seminerleri, yenilikler ve araçlarla güncel kalın.

Sohbet balonu simgesi

Daha fazla bilgi

Yeni bir projeye mi başlıyorsunuz? Size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız.

Alışveriş sepeti simgesi

Ortak bulucu

Yakınınızdaki bir distribütörü veya Sertifikalı Sistem Entegratörü bulun.