Güçlü
Gelişmiş yapılandırma özellikleri ve aydınlatma, ısıtma, havalandırma, iklimlendirme ve daha fazlası için açık standart desteği, tasarım vizyonunuzun tamamını gerçekleştirmenizi sağlar.
Gelişmiş yapılandırma özellikleri ve aydınlatma, ısıtma, havalandırma, iklimlendirme ve daha fazlası için açık standart desteği, tasarım vizyonunuzun tamamını gerçekleştirmenizi sağlar.
Dynalite'ın son derece ölçeklenebilir platformu, küçük, bağımsız bir mekandan geniş bir kampüse veya binlerce odalı bir kuleye kadar her türlü mekana yönelik ihtiyacı karşılayabilir.
Tek bir birleşik sistemde kablolu ve kablosuz aydınlatma ve cihazlara yönelik destekle, her mekanın kendine özgü zorluklarının üstesinden gelin.
Aydınlatma kontrol sisteminiz ve BMS gibi bağlı üçüncü taraf sistemler hakkındaki verilere güvenli bir şekilde erişin. Verilerinizi yerel sunucularınızda saklayın veya uzaktan erişin.
Proje ihtiyaçlarınıza uygun olarak modüler kontrol ünitelerimizin herhangi bir kombinasyonunu bir araya getirebilirsiniz.
Dynalite sistemi, DALI2, 0-10v, Faz, PWM ve DMX dahil olmak üzere tüm aydınlatma standartlarını destekler. Tedarikçiden bağımsız destek sayesinde, her zaman doğru aydınlatma armatürünü doğru yerde kullanma esnekliğine sahip olursunuz.
Perde ve HVAC kontrol ünitelerimizi kullanarak, tek bir dokunuşla veya zamanlamayla tüm mekanı dönüştüren sahnelerle, kusursuz bir şekilde birleştirilmiş eksiksiz alan kontrolü oluşturun.

Aydınlatma Yönetimi
Kullanıcıların çeşitli görevlere ve durumlara uygun farklı aydınlatma sahneleri oluşturmalarını, bu sahnelerin otomatik olarak veya manuel tetikleyiciyle gerçekleşmesini planlamalarını, aydınlatma armatürlerini işlevsel gruplara ayırmalarını ve daha sonra bir alanın ihtiyaçları değiştikçe bu lambaları farklı alanlara yeniden atamalarını ve daha fazlasını sağlıyoruz.
Enerji Yönetimi
Gün ışığından yararlanma, doluluk tespiti, ışık kısma ve zamanlama gibi çeşitli araçlar, gereksiz güç tüketimini ortadan kaldırmak ve müşterilerimizin sürdürülebilirlik hedeflerini, kullanıcı konforundan ödün vermeden desteklemek için birlikte çalışır.
Mevzuat Uyumluluğu
Dynalite ürünleri, çeşitli uluslararası düzenleyici standartlara uygun olarak tasarlanmış ve test edilmiştir. Bunlara RCM, CE, UL/cUL, UKCA ve Çin RoHS dahildir, ancak bunlarla sınırlı değildir. Kullanıcılar ayrıca, ana yönetim yazılımımız olan System Manager ile acil durum aydınlatma sistemlerini izleyebilir, yönetebilir ve planlı testler çalıştırabilirler.
Entegre Operasyon
Dynalite sistemi, bina verimliliğini optimize etmek ve bina sakinlerinin konforunu artırmak için çeşitli üçüncü taraf sistemlerle sorunsuz bir şekilde entegre olur.
Kullanıcı Konforu
Özel olarak tasarlanmış aydınlatma sahneleri, ortam oluşturur ve yapılan işin performansını artırır. Aydınlatma seviyeleri, günün saatine uyacak şekilde dinamik olarak ayarlanabilir ve sirkadiyen sağlığı destekleyebilir.
Çevre İzleme
Hareket sensörleri, çevresel sensörler, kullanıcı arayüzleri ve kuru kontak giriş cihazları, bir binanın enerji yönetim stratejisini ve daha fazlasını iyileştirmek için kullanılabilecek değerli bilgiler sağlar.
Ritz-Carlton, Melbourne
Venlo, Hollanda