Signify TownGuide Performer, Urban road & street light, 32.5 W, 1900 lm, 3000 K, CRI80, Programlanabilir (DALI veya NFC aracılığıyla) bağımsız karartma, Simetrik dağıtım, Güvenlik sınıfı II, IP66, SRG6-6

BDP102 LED50/830 II DS PCF SI CLO-DDF1 6

Ürün Açıklaması

Urban road & street light, Alüminyum, Gümüş, 62 mm çap için en üst, DynaDimmer'lı ve sabit ışık çıkışlı (entegre) güç kaynağı ünitesi, Sabit ışık çıkışı ve DynaDimmer sabit ön ayarlı versiyon 1, 1900 lm, 32.5 W, 62 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI80, Simetrik dağıtım, IP66 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK10 | 20 J saldırıya dayanıklı, Güvenlik sınıfı II, 6 kV diferansiyel mod ve 6 kV ortak moda kadar aşırı gerilim koruma seviyesi, 5 kutuplu vidalı bağlantı bloğu

Sipariş kodu: 90622300
Tam sipariş kodu: 871829190622300

Özellikler

Lamba ailesi kodu
LED50 [LED module 5000 lm]
Değiştirilebilen ışık kaynağı
Evet
Sürücü birimi sayısı
1 ünite
Tertibat dahildir
Evet
Sürdürülebilirlik derecesi
Unclassified
Işık kaynağı motoru türü
LED
Service etiketi
Evet
Aydınlatma Teknolojisi
LED
Değer merdiveni
Performans
Garanti süresi
5 yıl

İndirmeler

Broşürler

Teklif metni
Tender text - BDP102 LED50/830 II DS PCF SI CLO-DDF1 6 txt 5.6 kB
Sökme Talimatları
Dismantle Instructions pdf 2.6 MB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 910500991023 tr_TR pdf 109.7 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
TownGuide pdf 1.7 MB

Görseller

Product-Photographs-910500991023_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-910500991023_EU
Birden fazla varlık - Visuals