Uzun ömürlü güvenilirlik ve performansı seçin
Profesyonellerin tercihi
Her proje baskı getirir — sıkı teslim tarihleri, zorlu gereksinimler ve hata payı yoktur. Philips CoreLine, hız, güvenilirlik ve tutarlı performansa değer veren profesyoneller için tasarlanmıştır. İşin doğru yapılması gerektiğinde montajcıların ve toptancıların tercih ettiği seridir. Tek bir portföy, tüm uygulamalar için — sizin çalışma şeklinize göre tasarlandı.
Ürün yelpazesini keşfedin ve projeniz için doğru armatürü bulun.
CoreLine neden profesyonellerin tercihi?
Uzun ömürlü güvenilirlik ve performans, CoreLine serisinin merkezinde yer alır. Bu yüzden tüm ürünler en önemli alanlarda üstün performans gösterecek şekilde tasarlanmıştır: kurulum hızı, ışık kalitesi, esneklik ve kullanım ömrü — böylece her projede size açık bir avantaj sağlar.
Farklı uygulamalar için yüksek kaliteli ışık
Daha akıllı tasarım sayesinde hızlı kurulum
Tek malzemeden ambalaj
Kolay devreye alınabilen bağlantılı çözümler
Yedek parça bulunabilirliği
Bir sonraki seviye böyle görünüyor
Yeni CoreLine Waterproof gen3 ile tanışın — en önemli alanlarda üstün performans sunmak üzere tasarlandı.
- Farklı uygulamalar için yüksek kaliteli ışık
- 100.000 saat (L80) çok uzun kullanım ömrü
- UltraEfficient versiyonlarda 186–189 lm/W
- Hızlı kurulum, tüm ambalaj tek bir kutuda
- Bağlantılı çözümler, kolay devreye alma
- Yedek parça bulunabilirliği
* Yalnızca seçili ürünlerde mevcuttur
Her uygulama için güvenebileceğiniz bir çözüm: CoreLine
Modern iş yerlerinde odaklanmayı, konforu ve verimliliği en üst düzeye çıkarın
CoreLine ürünleri, her boyut ve şekle sahip ofisler için tutarlı ve yüksek kaliteli ışık sağlar — üretkenliği, görsel konforu ve enerji performansını destekler. Kolay kurulum ve güvenilir çalışma için tasarlanan CoreLine, insanların keyifle çalıştığı sağlıklı ve verimli çalışma alanları ile günümüz performans standartlarını karşılayan binalar oluşturmanıza yardımcı olur.

Signify’ın sizin için başka neler yapabileceğini keşfedin
Philips Ledinaire
Philips Ledinaire serisi kanıtlanmış kalite ve zahmetsiz kurulum sunar. Karmaşıklık olmadan iyi aydınlatma anlamına gelir.
Kaynaklar
Kaynaklar sayfamız aydınlatma ile ilgili her şeyle doludur — araçlardan bilgiye ve iletişim yollarına kadar.
Uygulamalar
Belirli bir uygulama için çözüm mü arıyorsunuz? Daha derinlemesine bilgi için özel uygulama sayfalarımızı keşfedin.
Sıkça Sorulan Sorular
Güvenilir Philips kalitesi, mükemmel ışık, sağlam tasarım ve uzun ömür — en önemli alanlarda üstün performans sunmak üzere tasarlanmıştır. Bu yüzden profesyonellerin tercihidir.
CoreLine tek bir ürün değil, bir portföydür. Farklı ihtiyaçlar için ürün ailelerini içerir — zorlu ortamlar için CoreLine Waterproof ve günlük lineer uygulamalar için CoreLine Batten gibi.
CoreLine, geniş bir profesyonel uygulama yelpazesini kapsayacak şekilde tasarlanmıştır. İlham ve kullanım örnekleri için sağlık ve perakende aydınlatma uygulamalarını inceleyebilirsiniz.
CoreLine ailesindeki tüm ürünler hızlı kurulum için tasarlanmıştır. Hızlı bağlantı özelliği bunun temel unsurlarından biridir. Hızlı kurulum hızlı kutu açma ile başlar — CoreLine ambalajı tamamen kartondur ve tek bir kutuda kolayca atılabilir.
Philips CoreLine Waterproof; yüksek kaliteli ışık, hızlı kurulum ve uzun ömürlü performans sunmak üzere tasarlanmıştır — kolay devreye alınabilen bağlantılı çözümler ve yedek parça erişimi ile birlikte.
Bazı profesyonel aydınlatma serileri, ürün ailesine ve pazara bağlı olarak acil durum/batarya seçenekleri sunar. CoreLine için, bulunduğunuz bölgedeki uygunluğu ürün dokümanlarından kontrol edin veya projenize uygun teknik özellikler için bizimle iletişime geçin.