Sverige - Svenska

Philips Luma gen2, Road & street light, 37 W, 5220 lm, 4000 K, CRI70, Intern (ingen extern anslutning), Medelstrålande ljusfördelning 11, Interact Ready, Säkerhetsklass II, IP66

BGP702 LED60-4S/740 II DM11 CLO SRT SRB

Produktbeskrivning

Road & street light, Pressgjuten aluminium, Grå, Ingång från sidan för en diameter på 42-60 mm, Strömförsörjningsenhet med DALI- och SystemReady-gränssnitt, Konstant ljusflöde, 5220 lm, 37 W, 141 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM 5, CRI70, Medelstrålande ljusfördelning 11, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK09 | 10 J, Säkerhetsklass II, Överspänningsskydd upp till 6 kV differentiell och 8 kV common, Kabel 10 m, utan stickkontakt, Flygande ledare/kablar

Beställningsnummer: 910925867786
Hela beställningsnumret: 871951412569800

Specifikationer

  • Lampfamiljskod
    LED60 [LED module 6000 lm]
  • Utbytbar ljuskälla
    Ja
  • Antal driftdonsenheter
    1 enhet
  • Driftdon ingår
    Ja
  • Typ av ljuskälla
    LED
  • Service tag
    Ja
  • Lighting Technology
    LED
  • Värdetrappa
    Specifikation
  • Garantitid
    5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 910925867786 sv_SE pdf 391.4 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Installation instruction Luma gen2 full pdf 2.5 MB

Bilder

Product-Photographs-910925867786_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-910925867786_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

Revit-fil
Luma gen2 Micro Revit zip 69.6 MB