Sverige - Svenska

Philips Luma gen2, Road & street light, 79 W, 8600 lm, 3000 K, CRI80, Intern (ingen extern anslutning), Bredstrålande ljusfördelning 50, Interact Ready, Säkerhetsklass II, IP66

BGP703 LED100-4S/830 II DW50 GF SRT SRB

Produktbeskrivning

Road & street light, Pressgjuten aluminium, Grå, Stolptopp för en diameter på 60-76 mm, Strömförsörjningsenhet med DALI- och SystemReady-gränssnitt, 8600 lm, 79 W, 109 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM 5, CRI80, Bredstrålande ljusfördelning 50, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK09 | 10 J, Säkerhetsklass II, Överspänningsskydd upp till 6 kV differentiell och 8 kV common, Kontaktdon, 5-poligt

Beställningsnummer: 910925866539
Hela beställningsnumret: 871951405971900

Specifikationer

  • Lampfamiljskod
    LED100 [LED module 10000 lm]
  • Utbytbar ljuskälla
    Ja
  • Antal driftdonsenheter
    1 enhet
  • Driftdon ingår
    Ja
  • Typ av ljuskälla
    LED
  • Service tag
    Ja
  • Lighting Technology
    LED
  • Värdetrappa
    Specifikation
  • Garantitid
    5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 910925866539 sv_SE pdf 395.8 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Installation instruction Luma gen2 full pdf 2.5 MB

Bilder

Product-Photographs-910925866539_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-910925866539_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - BGP703 LED100-4S/830 II DW50 GF SRT SRB IES
Dialux
ULD File - BGP703 LED100-4S/830 II DW50 GF SRT SRB ULD
Relux
ROLF File - BGP703 LED100-4S/830 II DW50 GF SRT SRB ROLFZ
LDT
LDT File - BGP703 LED100-4S/830 II DW50 GF SRT SRB LDT