Philips CoreLine Malaga LED, Road & street light, 69 W, 9240 lm, 3000 K, CRI70, Medelstrålande ljusfördelning, Säkerhetsklass II, IP65, SRG4-4
BRP102 LED103/730 II DM
Produktbeskrivning
Road & street light, Pressgjuten aluminium, Grå, Strömförsörjningsenhet (på/av), 9240 lm, 69 W, 134 lm/W, 3000 K, (0.41, 0.39) SDCM ≤5, CRI70, Medelstrålande ljusfördelning, IP65 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK08 | 5 J slagtålig, Säkerhetsklass II, Överspänningsskydd upp till 4 kV differentiell och 4 kV common, Tryckanslutning och draggänga
Specifikationer
- Lampfamiljskod LED103 [LED module 10300 lm]
- Antal driftdonsenheter 1 enhet
- Driftdon ingår Ja
- Typ av ljuskälla LED
- Service tag Ja
- Värdetrappa Prestanda
- Garantitid 5 år