Philips CoreLine Malaga LED, Road & street light, 28 W, 3526 lm, 3000 K, CRI70, Medelstrålande ljusfördelning, Säkerhetsklass II, IP65, SRG4-4

BRP101 LED41/730 II DM

Produktbeskrivning

Road & street light, Pressgjuten aluminium, Grå, Strömförsörjningsenhet (på/av), 3526 lm, 28 W, 126 lm/W, 3000 K, (0.41, 0.39) SDCM ≤5, CRI70, Medelstrålande ljusfördelning, IP65 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK08 | 5 J slagtålig, Säkerhetsklass II, Överspänningsskydd upp till 4 kV differentiell och 4 kV common, Tryckanslutning och draggänga

Beställningsnummer: 910925869868
Hela beställningsnumret: 872016947197900

Specifikationer

Lampfamiljskod
LED41 [LED module 4100 lm]
Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Typ av ljuskälla
LED
Service tag
Ja
Värdetrappa
Prestanda
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Anbudstext
Tender text - BRP101 LED41/730 II DM txt 3.8 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 910925869868 sv_SE pdf 493.4 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
CoreLine Malaga LED Mounting Instruction pdf 1.0 MB

Bilder

Product-Photographs-910925869868_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-910925869868_EU
Flera tillgångar - Visuals

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD-Philips-CoreLine-Malaga-LED-small-BRP101-910925869868 pdf 663.8 kB