Sverige - Svenska

Philips CoreLine Malaga LED, Road & street light, 28 W, 3526 lm, 3000 K, CRI70, Medelstrålande ljusfördelning, Säkerhetsklass II, IP65, SRG4-4

BRP101 LED41/730 II DW

Produktbeskrivning

Road & street light, Pressgjuten aluminium, Grå, Strömförsörjningsenhet (på/av), 3526 lm, 28 W, 126 lm/W, 3000 K, (0.41, 0.39) SDCM ≤5, CRI70, Medelstrålande ljusfördelning, IP65 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK08 | 5 J slagtålig, Säkerhetsklass II, Överspänningsskydd upp till 4 kV differentiell och 4 kV common, Tryckanslutning och draggänga

Beställningsnummer: 910925869867
Hela beställningsnumret: 872016947196200

Specifikationer

  • Lampfamiljskod
    LED41 [LED module 4100 lm]
  • Antal driftdonsenheter
    1 enhet
  • Driftdon ingår
    Ja
  • Typ av ljuskälla
    LED
  • Service tag
    Ja
  • Värdetrappa
    Prestanda
  • Garantitid
    5 år

Nedladdningar

Familj

Produkt