Sverige - Svenska

Philips CoreLine Malaga LED, Road & street light, 37 W, 5162 lm, 4000 K, CRI70, Medelstrålande ljusfördelning, Säkerhetsklass II, IP65, SRG4-4

BRP102 LED58/740 II DM

Produktbeskrivning

Road & street light, Pressgjuten aluminium, Grå, Strömförsörjningsenhet (på/av), 5162 lm, 37 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.41, 0.39) SDCM ≤5, CRI70, Medelstrålande ljusfördelning, IP65 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK08 | 5 J slagtålig, Säkerhetsklass II, Överspänningsskydd upp till 4 kV differentiell och 4 kV common, Tryckanslutning och draggänga

Beställningsnummer: 910925869860
Hela beställningsnumret: 872016947189400

Specifikationer

Lampfamiljskod
LED58 [LED module 5800 lm]
Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Typ av ljuskälla
LED
Service tag
Ja
Värdetrappa
Prestanda
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Anbudstext
Tender text - BRP102 LED58/740 II DM txt 3.8 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 910925869860 sv_SE pdf 498.6 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
CoreLine Malaga LED Mounting Instruction pdf 1.0 MB

Bilder

Product-Photographs-910925869860_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-910925869860_EU
Flera tillgångar - Visuals

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD-Philips-CoreLine-Malaga-LED-large-BRP102-910925869860 pdf 654.2 kB