Sverige - Svenska

Philips CoreLine Malaga LED, Road & street light, 25 W, 3784 lm, 4000 K, CRI70, Bredstrålande ljusfördelning, Säkerhetsklass II, IP65, MSP, SRG6-10

BRP101 LED44/740 II DW SDM10

Produktbeskrivning

Road & street light, Pressgjuten aluminium, Grå, Skyddande beläggning mot saltvatten, Strömförsörjningsenhet (på/av), 3784 lm, 25 W, 151 lm/W, 4000 K, (0.41, 0.39) SDCM ≤5, CRI70, Bredstrålande ljusfördelning, IP65 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK08 | 5 J slagtålig, Säkerhetsklass II, Överspänningsskydd upp till 6 kV differentiell och 10 kV common, Tryckanslutning och draggänga

Beställningsnummer: 910925869857
Hela beställningsnumret: 872016947186300

Specifikationer

Lampfamiljskod
LED44 [LED module 4400 lm]
Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Typ av ljuskälla
LED
Service tag
Ja
Värdetrappa
Prestanda
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Anbudstext
Tender text - BRP101 LED44/740 II DW SDM10 txt 3.7 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 910925869857 sv_SE pdf 493.4 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
CoreLine Malaga LED Mounting Instruction pdf 1.0 MB

Bilder

Product-Photographs-910925869857_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-910925869857_EU
Flera tillgångar - Visuals

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD-Philips-CoreLine-Malaga-LED-small-BRP101-910925869857 pdf 664.0 kB