Sverige - Svenska

Signify TubePoint gen3, Tunnel light, 453.6 W, 78054 lm, 4000 K, DALI, Medelstrålande ljusfördelning 11, Medelstrålande ljusfördelning, version 11, prestanda (för 5050), Interact Ready, Säkerhetsklass I

BGP247 LED900-1P/740 PSD DM11P DGR C5M-H

Produktbeskrivning

Tunnel light, Aluminium, Grå, Monteringsfäste, Strömförsörjningsenhet med DALI-gränssnitt, 78054 lm, 453.6 W, 172 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM <5, Medelstrålande ljusfördelning 11, Medelstrålande ljusfördelning, version 11, prestanda (för 5050), IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK10 | 20 J slagtålig, Säkerhetsklass I, Överspänningsskydd upp till 6 kV differentiell och 8 kV common, 5-polig tryckanslutning, Wieland/Adels-kompatibel

Beställningsnummer: 912300060792
Hela beställningsnumret: 872110336926000

Specifikationer

Lampfamiljskod
LED900 [LED module 90000 lm]
Utbytbar ljuskälla
Ja
Antal driftdonsenheter
3 enheter
Driftdon ingår
Ja
Typ av ljuskälla
LED
Service tag
Ja
Värdetrappa
Specifikation
Garantitid
5 år
Sustainability rating
Unclassified

Nedladdningar

Broschyrer

Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 912300060792 sv_SE pdf 249.5 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
BGP246-247-248 Mounting Instructions pdf 3.2 MB

Bilder

Product-Photographs-912300060792_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-912300060792_EU
Flera tillgångar - Visuals