Sverige - Svenska

Signify TubePoint gen3, Tunnel light, 151.4 W, 26180 lm, 4000 K, DALI, Medelstrålande ljusfördelning 11, Medelstrålande ljusfördelning, version 11, prestanda (för 5050), Interact Ready, Säkerhetsklass I

BGP245 LED300-1P/740 PSD DM11P DGR C5M-H

Produktbeskrivning

Tunnel light, Aluminium, Grå, Monteringsfäste, Strömförsörjningsenhet med DALI-gränssnitt, 26180 lm, 151.4 W, 173 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM <5, Medelstrålande ljusfördelning 11, Medelstrålande ljusfördelning, version 11, prestanda (för 5050), IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK10 | 20 J slagtålig, Säkerhetsklass I, Överspänningsskydd upp till 6 kV differentiell och 8 kV common, 5-polig tryckanslutning, Wieland/Adels-kompatibel

Beställningsnummer: 912300060790
Hela beställningsnumret: 872110336924600

Specifikationer

Lampfamiljskod
LED300 [LED module 30000 lm]
Utbytbar ljuskälla
Ja
Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Typ av ljuskälla
LED
Service tag
Ja
Värdetrappa
Specifikation
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 912300060790 sv_SE pdf 225.3 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
BGP245 Mounting instructions pdf 2.6 MB

Bilder

Product-Photographs-912300060790_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-912300060790_EU
Flera tillgångar - Visuals