Produktbeskrivning
Tunnel light, Aluminium, Grå, Monteringsfäste, Strömförsörjningsenhet med DALI-gränssnitt, 8943 lm, 50.5 W, 177 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM <5, Medelstrålande ljusfördelning 11, Medelstrålande ljusfördelning, version 11, prestanda (för 5050), IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK10 | 20 J slagtålig, Säkerhetsklass I, Överspänningsskydd upp till 6 kV differentiell och 8 kV common, 5-polig tryckanslutning, Wieland/Adels-kompatibel