Sverige - Svenska

Signify TubePoint gen2, Tunnel light, 104 W, 14940 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Symmetrisk, medelstrålande ljusfördelning 11, Interact Ready, Säkerhetsklass I, IP66, SRG6-6

BGP235 LED180-4S/740 DSM11 D9 MIO-CIO MB

Produktbeskrivning

Tunnel light, Pressgjuten aluminium, Mörkgrå, Monteringsfäste med snabbkoppling, medium, Strömförsörjningsenhet med DALI-gränssnitt, 14940 lm, 104 W, 138 lm/W, 4000 K, (0.3818, 0,3796) SDCM<3, CRI70, Symmetrisk, medelstrålande ljusfördelning 11, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK09 | 10 J, Säkerhetsklass I, Överspänningsskydd upp till 6 kV differentiell och 6 kV common

Beställningsnummer: 912300024112
Hela beställningsnumret: 871869948294700

Specifikationer

Lampfamiljskod
LED180 [LED module 18000 lm]
Utbytbar ljuskälla
Ja
Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Typ av ljuskälla
LED
Service tag
Ja
Lighting Technology
LED
Värdetrappa
Specifikation
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Anbudstext
Tender text - BGP235 LED180-4S/740 DSM11 D9 MIO-CIO MB txt 5.1 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 912300024112 sv_SE pdf 245.1 kB

Bilder

Product-Photographs-912300024112_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-912300024112_EU
Flera tillgångar - Visuals
CAD-ritningar
TubePoint_GEN2-BGP235-3D04.dxf dxf 408.8 kB
CAD-ritningar
TubePoint_GEN2-BGP235-3D03.dwg dwg 379.2 kB
CAD-ritningar
TubePoint_GEN2-BGP235-3D07.max max 1020.0 kB
CAD-ritningar
TubePoint_GEN2-BGP235-3D09.r3d r3d 60.3 kB
CAD-ritningar
TubePoint_GEN2-BGP235-3D08.sat sat 73.1 kB
CAD-ritningar
TubePoint_GEN2-BGP235-3D05.m3d m3d 88.0 kB