Signify TubePoint gen2, Tunnel light, 53 W, 7470 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Symmetrisk, medelstrålande ljusfördelning 11, Interact Ready, Säkerhetsklass I, IP66, SRG6-6
BGP235 LED90-4S/740 DSM11 D9 MIO-CIO MBQ
Produktbeskrivning
Tunnel light, Pressgjuten aluminium, Mörkgrå, Monteringsfäste med snabbkoppling, medium, Strömförsörjningsenhet med DALI-gränssnitt, 7470 lm, 53 W, 136 lm/W, 4000 K, (0.3818, 0,3796) SDCM<3, CRI70, Symmetrisk, medelstrålande ljusfördelning 11, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK09 | 10 J, Säkerhetsklass I, Överspänningsskydd upp till 6 kV differentiell och 6 kV common
Specifikationer
- Lampfamiljskod
- LED90 [LED module 9000 lm]
- Utbytbar ljuskälla
- Ja
- Antal driftdonsenheter
- 1 enhet
- Driftdon ingår
- Ja
- Typ av ljuskälla
- LED
- Service tag
- Ja
- Lighting Technology
- LED
- Värdetrappa
- Specifikation
- Garantitid
- 5 år