Signify TubeLine, Tunnel light, 72 W, 10800 lm, 4000 K, CRI70, Symmetrisk ljusfördelning för tunnlar, Interact Ready, Säkerhetsklass I, IP66
BGP360 LED120/740 DTS CFW C250W GP
Produktbeskrivning
Tunnel light, Aluminium, Aluminium, 10800 lm, 72 W, 150 lm/W, 4000 K, (0.433, 0.403) SDCM <3, CRI70, Symmetrisk ljusfördelning för tunnlar, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK09 | 10 J, Säkerhetsklass I, Sladd med Wieland/Adels-kompatibel kontakt, 3-polig, Flygande ledare/kablar
Specifikationer
- Lampfamiljskod
- LED120 [LED module 12000 lm]
- Utbytbar ljuskälla
- Ja
- Antal driftdonsenheter
- 1 enhet
- Driftdon
- -
- Driftdon ingår
- Nej
- Sustainability rating
- Unclassified
- Typ av ljuskälla
- LED
- Service tag
- Ja
- Lighting Technology
- LED
- Värdetrappa
- Specifikation
- Garantitid
- 3 år