Signify TubeLine, Tunnel light, 35.5 W, 5400 lm, 4000 K, CRI70, Symmetrisk ljusfördelning för tunnlar, Interact Ready, Säkerhetsklass I, IP66

BGP360 LED60/740 DTS CFW C250W GP

Produktbeskrivning

Tunnel light, Aluminium, Aluminium, 5400 lm, 35.5 W, 152 lm/W, 4000 K, (0.433, 0.403) SDCM <3, CRI70, Symmetrisk ljusfördelning för tunnlar, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK09 | 10 J, Säkerhetsklass I, Sladd med Wieland/Adels-kompatibel kontakt, 3-polig, Flygande ledare/kablar

Beställningsnummer: 912300023651
Hela beställningsnumret: 871869909430000

Specifikationer

Lampfamiljskod
LED60 [LED module 6000 lm]
Utbytbar ljuskälla
Ja
Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon
-
Driftdon ingår
Nej
Sustainability rating
Unclassified
Typ av ljuskälla
LED
Service tag
Ja
Lighting Technology
LED
Värdetrappa
Specifikation
Garantitid
3 år

Nedladdningar

Broschyrer

Anbudstext
Tender text - BGP360 LED60/740 DTS CFW C250W GP txt 5.3 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 912300023651 sv_SE pdf 211.5 kB

Bilder

Product-Photographs-912300023651_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-912300023651_EU
Flera tillgångar - Visuals