Signify Mini 300 LED gen3, Under-canopy light, 90 W, 13440 lm, 5700 K, CRI70, Sensorbaserad dimning, Asymmetrisk, medelstrålande ljusfördelning för bensinstation, MDU2, IP66

BBP333 LED159/757 I PAM MDUW MWS PH

Produktbeskrivning

Under-canopy light, Pressgjuten aluminium, Vit, Strömförsörjningsenhet med DALI-gränssnitt, Trådlös rörelsedetektor, 13440 lm, 90 W, 149 lm/W, 5700 K, (0.341, 0.329) SDCM <5, CRI70, Asymmetrisk, medelstrålande ljusfördelning för bensinstation, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK08 | 5 J slagtålig, Säkerhetsklass I, Standardnivå för överspänningsskydd, Kabel, utan stickkontakt, 3-polig, 5-polig tryckanslutning

Beställningsnummer: 910925866311
Hela beställningsnumret: 871869982459400

Specifikationer

Lampfamiljskod
LED159 [LED module 15900 lm]
Utbytbar ljuskälla
Ja
Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Typ av ljuskälla
LED
Service tag
Ja
Lighting Technology
LED
Värdetrappa
Specifikation
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 910925866311 sv_SE pdf 130.1 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Mounting instructions Mini 300 LED pdf 2.9 MB

Bilder

Product-Photographs-910925866311_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-910925866311_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - BBP333 LED159/757 I PAM MDUW MWS PH IES
Dialux
ULD File - BBP333 LED159/757 I PAM MDUW MWS PH ULD
Relux
ROLF File - BBP333 LED159/757 I PAM MDUW MWS PH ROLFZ
LDT
LDT File - BBP333 LED159/757 I PAM MDUW MWS PH LDT