Sverige - Svenska

Signify Mini 300 LED gen3, Under-canopy light, 48 W, 7380 lm, 4000 K, CRI70, Intern (ingen extern anslutning), Vridbar, symmetrisk, medelstrålande ljusfördelning för bensinstation, IP66

BBP333 LED81/740 I PRM

Produktbeskrivning

Under-canopy light, Pressgjuten aluminium, Vit, Strömförsörjningsenhet (på/av), 7380 lm, 48 W, 155 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.380) SDCM <5, CRI70, Vridbar, symmetrisk, medelstrålande ljusfördelning för bensinstation, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK08 | 5 J slagtålig, Säkerhetsklass I, Standardnivå för överspänningsskydd, Kabel, utan stickkontakt, 3-polig, 5-polig tryckanslutning

Beställningsnummer: 910925865276
Hela beställningsnumret: 871869699754300

Specifikationer

Lampfamiljskod
LED81 [LED module 8100 lm]
Utbytbar ljuskälla
Ja
Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Typ av ljuskälla
LED
Service tag
Ja
Lighting Technology
LED
Värdetrappa
Specifikation
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 910925865276 sv_SE pdf 130.2 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Mounting instructions Mini 300 LED pdf 2.9 MB

Bilder

Product-Photographs-910925865276_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-910925865276_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - BBP333 LED81/740 I PRM IES
Dialux
ULD File - BBP333 LED81/740 I PRM ULD
Relux
ROLF File - BBP333 LED81/740 I PRM ROLFZ
LDT
LDT File - BBP333 LED81/740 I PRM LDT