Signify Mini 300 LED gen3, Under-canopy light, 48 W, 7380 lm, 5700 K, CRI70, Intern (ingen extern anslutning), Vridbar, symmetrisk, medelstrålande ljusfördelning för bensinstation, IP66
BBP333 LED81/757 I PRM
Produktbeskrivning
Under-canopy light, Pressgjuten aluminium, Vit, Strömförsörjningsenhet (på/av), 7380 lm, 48 W, 155 lm/W, 5700 K, (0.341, 0.329) SDCM <5, CRI70, Vridbar, symmetrisk, medelstrålande ljusfördelning för bensinstation, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK08 | 5 J slagtålig, Säkerhetsklass I, Standardnivå för överspänningsskydd, Kabel, utan stickkontakt, 3-polig, 5-polig tryckanslutning
Specifikationer
- Lampfamiljskod
- LED81 [LED module 8100 lm]
- Utbytbar ljuskälla
- Ja
- Antal driftdonsenheter
- 1 enhet
- Driftdon ingår
- Ja
- Sustainability rating
- Signify Circle
- Typ av ljuskälla
- LED
- Service tag
- Ja
- Lighting Technology
- LED
- Värdetrappa
- Specifikation
- Garantitid
- 5 år