Sverige - Svenska

Philips CoreLine Tempo medium, Floodlight, 59 W, 8000 lm, 3000 K, CRI70, Asymmetrisk, IP66

BVP125 LED80-4S/730 PSU OFA52 ALU C1KC3

Produktbeskrivning

Floodlight, Aluminium, Grå, Strömförsörjningsenhet (på/av), 8000 lm, 59 W, 137 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <5, CRI70, Asymmetrisk, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK08 | 5 J slagtålig, Säkerhetsklass I, Överspänningsskydd upp till 6 kV differentiell och 8 kV common, Kabel 1,0 m, med Wieland/Adels-kompatibel kontakt, 3-polig, Extern kontakt

Beställningsnummer: 912300057765
Hela beställningsnumret: 871869990518700

Specifikationer

  • Lampfamiljskod
    LED80 [LED module 8000 lm]
  • Utbytbar ljuskälla
    Nej
  • Antal driftdonsenheter
    1 enhet
  • Driftdon ingår
    Ja
  • Typ av ljuskälla
    LED
  • Service tag
    Ja
  • Lighting Technology
    LED
  • Värdetrappa
    Prestanda
  • Garantitid
    5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Anbudstext
Tender text - BVP125 LED80-4S/730 PSU OFA52 ALU C1KC3 txt 4.4 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 912300057765 sv_SE pdf 319.6 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Coreline tempo medium mounting instructions pdf 2.3 MB

Bilder

Product-Photographs-912300057765_EU
Flera tillgångar
Product-Diagrams-912300057765_EU
Flera tillgångar

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - BVP125 LED80-4S/730 PSU OFA52 ALU C1KC3 IES
Dialux
ULD File - BVP125 LED80-4S/730 PSU OFA52 ALU C1KC3 ULD
Relux
ROLF File - BVP125 LED80-4S/730 PSU OFA52 ALU C1KC3 ROLFZ
LDT
LDT File - BVP125 LED80-4S/730 PSU OFA52 ALU C1KC3 LDT

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD-Philips-Coreline-tempo-medium-BVP125 pdf 754.9 kB