Philips CoreLine Tempo medium, Floodlight, 59 W, 8000 lm, 3000 K, CRI70, Symmetrisk, IP66
BVP125 LED80-4S/730 PSU S ALU C1KC3
Produktbeskrivning
Floodlight, Aluminium, Grå, Strömförsörjningsenhet (på/av), 8000 lm, 59 W, 141 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <5, CRI70, Symmetrisk, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK08 | 5 J slagtålig, Säkerhetsklass I, Överspänningsskydd upp till 6 kV differentiell och 8 kV common, Kabel 1,0 m, med Wieland/Adels-kompatibel kontakt, 3-polig, Extern kontakt
Specifikationer
- Lampfamiljskod
- LED80 [LED module 8000 lm]
- Utbytbar ljuskälla
- Nej
- Antal driftdonsenheter
- 1 enhet
- Driftdon ingår
- Ja
- Typ av ljuskälla
- LED
- Service tag
- Ja
- Lighting Technology
- LED
- Värdetrappa
- Prestanda
- Garantitid
- 5 år