Sverige - Svenska

Philips CoreLine Tempo medium, Floodlight, 90 W, 12000 lm, 4000 K, CRI70, Symmetrisk, IP66

BVP125 LED120-4S/740 PSU S ALU C1KC3

Produktbeskrivning

Floodlight, Aluminium, Grå, Strömförsörjningsenhet (på/av), 12000 lm, 90 W, 137 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.379) SDCM <5, CRI70, Symmetrisk, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK08 | 5 J slagtålig, Säkerhetsklass I, Överspänningsskydd upp till 6 kV differentiell och 8 kV common, Kabel 1,0 m, med Wieland/Adels-kompatibel kontakt, 3-polig, Extern kontakt

Beställningsnummer: 912300024003
Hela beställningsnumret: 871869945589700

Specifikationer

  • Lampfamiljskod
    LED120-4S [LED module, system flux 12000 lm]
  • Utbytbar ljuskälla
    Nej
  • Antal driftdonsenheter
    1 enhet
  • Driftdon ingår
    Ja
  • Typ av ljuskälla
    LED
  • Service tag
    Ja
  • Lighting Technology
    LED
  • Värdetrappa
    Prestanda
  • Garantitid
    5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Anbudstext
Tender text - BVP125 LED120-4S/740 PSU S ALU C1KC3 txt 4.8 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 912300024003 sv_SE pdf 379.5 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
CoreLine tempo medium-BVP125-INI.PDF PDF 1.4 MB

Bilder

Product-Photographs-912300024003_EU
Flera tillgångar
Product-Diagrams-912300024003_EU
Flera tillgångar

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - BVP125 LED120-4S/740 PSU S ALU C1KC3 IES
Dialux
ULD File - BVP125 LED120-4S/740 PSU S ALU C1KC3 ULD
Relux
ROLF File - BVP125 LED120-4S/740 PSU S ALU C1KC3 ROLFZ
LDT
LDT File - BVP125 LED120-4S/740 PSU S ALU C1KC3 LDT

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD-Philips-Coreline-tempo-medium-BVP125 pdf 754.9 kB