Philips CoreLine Tempo medium, Floodlight, 117 W, 16000 lm, 4000 K, CRI70, Symmetrisk, IP66

BVP125 LED160-4S/740 S

Produktbeskrivning

Floodlight, Aluminium, Grå, Strömförsörjningsenhet (på/av), 16000 lm, 117 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.379) SDCM <5, CRI70, Symmetrisk, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK08 | 5 J slagtålig, Säkerhetsklass I, Överspänningsskydd upp till 6 kV differentiell och 8 kV common, Kabel 1,0 m, med Wieland/Adels-kompatibel kontakt, 3-polig, Extern kontakt

Beställningsnummer: 912300060475
Hela beställningsnumret: 872016955897700

Specifikationer

  • Lampfamiljskod
    LED160 [LED module 16000 lm]
  • Antal driftdonsenheter
    1 enhet
  • Driftdon ingår
    Ja
  • Typ av ljuskälla
    LED
  • Service tag
    Ja
  • Lighting Technology
    LED
  • Värdetrappa
    Prestanda
  • Servicevänlighetsklass
    Klass C, armatur utan reparerbara delar, kan ej underhållas
  • Garantitid
    5 år
  • Sustainability rating
    Unclassified

Nedladdningar