PhilipsToSignify

Philips belysningskatalog har fått ett nytt hem!

Nu samlar vi Philipsprodukterna på Signify.com, brevid våra övriga system och varumärken, exempelvis Dynalite.

Philips CoreLine Tempo medium, Floodlight, 117 W, 16000 lm, 4000 K, CRI70, Asymmetrisk, IP66

BVP125 LED160-4S/740 OFA52

Produktbeskrivning

Floodlight, Aluminium, Grå, Strömförsörjningsenhet (på/av), 16000 lm, 117 W, 137 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.379) SDCM <5, CRI70, Asymmetrisk, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK08 | 5 J slagtålig, Säkerhetsklass I, Överspänningsskydd upp till 6 kV differentiell och 8 kV common, Kabel 1,0 m, med Wieland/Adels-kompatibel kontakt, 3-polig, Extern kontakt

Beställningsnummer: 912300060474
Hela beställningsnumret: 872016955896000

Specifikationer

  • Lampfamiljskod
    LED160 [LED module 16000 lm]
  • Antal driftdonsenheter
    1 enhet
  • Driftdon ingår
    Ja
  • Typ av ljuskälla
    LED
  • Service tag
    Ja
  • Lighting Technology
    LED
  • Värdetrappa
    Prestanda
  • Servicevänlighetsklass
    Klass C, armatur utan reparerbara delar, kan ej underhållas
  • Garantitid
    5 år
  • Sustainability rating
    -

Nedladdningar