Sverige - Svenska

Signify Metronomis 1 Poles and Brackets

Skräddarsydda lösningar

Produkter

Information om produktfamilj

Beskrivning

Metronomis är en serie med mycket distinkta armaturer och särskilda stolpar och fästen som kan användas tillsammans med en mängd olika typer av optik för att förse arkitekter och ljusdesigners med den helhetslösning som behövs för att skapa en enhetlig, konsekvent belysningsdesign som fortfarande återspeglar skillnaderna i stadskultur och historia. Under dagtid kan Metronomis integreras harmoniskt stadsbilden, samtidigt som dess utseende både är funktionellt – visar vägen genom staden för fotgängare och trafik – och dekorativt där den skapar stämning på gågator och torg.

Fördelar

  • Metronomis-sortimentet av produkter erbjuder arkitekter och belysningsdesigners en helhetslösning

  • Tillsammans med tillgängliga stolpar och fästen bildar produktfamiljen Metronomis ett flexibelt, integrerat sortiment som stadsmiljön harmoni

Egenskaper

  • Särskilda stolpar och fästen

  • Metronomis-stolpen är en exklusiv design, med höjder från 3,5 till 6 meter, anpassad efter Metronomis armatursortiment

Användning

  • Stadsmiljö och promenadområden
  • Handels- och affärscenter

Nedladdningar

Broschyrer

Produktfamiljsbroschyr
Localized commercial leaflet Metronomis 1 Poles and Brackets sv_SE pdf 349.8 kB

Bilder

Family-Photographs-Metronomis 1 Poles and Brackets
Flera tillgångar - Visuals