Signify UrbanGlow LED gen3, Urban road & street light, 32 W, 3865 lm, 3000 K, CRI80, Programmerbar (via DALI eller NFC) fristående dimning, Metronomis medelstrålande ljusfördelning, Interact Ready, Säkerhetsklass II, IP66

BPS368LED40/830II MDMDF GW CLODDF12/SRTB

Produktbeskrivning

Urban road & street light, Polykarbonat, Opaliserad, Stolptopp för en diameter på 60 mm, Strömförsörjningsenhet med DALI- och System Ready-gränssnitt och konstant ljusflöde (inbyggt), Konstant ljusflöde och DynaDimmer med fasta förinställningar, version 12, 3865 lm, 32 W, 98 lm/W, 3000 K, SDCM <5, CRI80, Metronomis medelstrålande ljusfördelning, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK08 | 5 J slagtålig, Säkerhetsklass II, Överspänningsskydd upp till 6 kV differentiell och 8 kV common, Kabel 10 m, utan stickkontakt, Flygande ledare/kablar

Beställningsnummer: 919008636616
Hela beställningsnumret: 871951485380500

Specifikationer

Lampfamiljskod
LED40 [LED module 4000 lm]
Utbytbar ljuskälla
Ja
Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Typ av ljuskälla
LED
Service tag
Ja
Lighting Technology
LED
Värdetrappa
Prestanda
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Anbudstext
Tender text - BPS368LED40/830II MDMDF GW CLODDF12/SRTB txt 5.1 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 919008636616 sv_SE pdf 308.2 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
UrbanGlow LED gen3 installation instructions pdf 1.5 MB

Bilder

Product-Photographs-919008636616_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-919008636616_EU
Flera tillgångar - Visuals
CAD-ritningar
3D model of Urbanglow LED gen3 with bottom sensor stp 18.4 MB

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - BPS368LED40/830II MDMDF GW CLODDF12/SRTB IES 68.2 kB
Dialux
ULD File - BPS368LED40/830II MDMDF GW CLODDF12/SRTB ULD 55.5 kB
Relux
ROLF File - BPS368LED40/830II MDMDF GW CLODDF12/SRTB ROLF 49.8 kB
LDT
LDT File - BPS368LED40/830II MDMDF GW CLODDF12/SRTB LDT 48.7 kB