Signify TownTune central stolptopp, Urban road & street light, 21.5 W, 2482 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Symmetrisk ljusfördelning 50, Säkerhetsklass II, IP66, STD
BDP260 LED35/740 II DS50 CLO 6MFQQ 62P
Produktbeskrivning
Urban road & street light, Pressgjuten aluminium, Grå, Stolptopp för en diameter på 62 mm, Strömförsörjningsenhet med DALI-gränssnitt och konstant ljusflöde, Konstant ljusflöde, 2482 lm, 21.5 W, 115 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Symmetrisk ljusfördelning 50, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK10 | 20 J slagtålig, Säkerhetsklass II, Standardnivå för överspänningsskydd, Kabel 6,0 m, utan stickkontakt, Internt kontaktdon
Specifikationer
- Lampfamiljskod
- LED35 [LED module 3500 lm]
- Utbytbar ljuskälla
- Ja
- Antal driftdonsenheter
- 1 enhet
- Driftdon ingår
- Ja
- Sustainability rating
- Signify Circle
- Typ av ljuskälla
- LED
- Service tag
- Ja
- Lighting Technology
- LED
- Värdetrappa
- Prestanda
- Garantitid
- 5 år