Signify TownTune central stolptopp, Urban road & street light, 26.5 W, 2448 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Symmetrisk ljusfördelning 50, Säkerhetsklass II, IP66, STD
BDP260 LED35/830 II DS50 CLO 6M FQQ 62P
Produktbeskrivning
Urban road & street light, Pressgjuten aluminium, Grå, Stolptopp för en diameter på 62 mm, Strömförsörjningsenhet med DALI-gränssnitt och konstant ljusflöde, Konstant ljusflöde, 2448 lm, 26.5 W, 92 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Symmetrisk ljusfördelning 50, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK10 | 20 J slagtålig, Säkerhetsklass II, Standardnivå för överspänningsskydd, Kabel 6,0 m, utan stickkontakt, Internt kontaktdon
Specifikationer
- Lampfamiljskod
- LED35 [LED module 3500 lm]
- Utbytbar ljuskälla
- Ja
- Antal driftdonsenheter
- 1 enhet
- Driftdon ingår
- Ja
- Sustainability rating
- Unclassified
- Typ av ljuskälla
- LED
- Service tag
- Ja
- Lighting Technology
- LED
- Värdetrappa
- Prestanda
- Garantitid
- 5 år