Sverige - Svenska

Signify TownTune central stolptopp, Urban road & street light, 43 W, 5254 lm, 4000 K, CRI70, Medelstrålande ljusfördelning 10, Säkerhetsklass II, IP66, STD

BDP260 LED74-4S/740 II DM10 62P

Produktbeskrivning

Urban road & street light, Pressgjuten aluminium, Grå, Stolptopp för en diameter på 62 mm, Strömförsörjningsenhet (på/av), 5254 lm, 43 W, 122 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Medelstrålande ljusfördelning 10, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK10 | 20 J slagtålig, Säkerhetsklass II, Standardnivå för överspänningsskydd, Internt kontaktdon

Beställningsnummer: 912300024268
Hela beställningsnumret: 871869986505400

Specifikationer

Lampfamiljskod
LED74 [LED module 7400 lm]
Utbytbar ljuskälla
Ja
Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Typ av ljuskälla
LED
Service tag
Ja
Lighting Technology
LED
Värdetrappa
Prestanda
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Anbudstext
Tender text - BDP260 LED74-4S/740 II DM10 62P txt 6.1 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 912300024268 sv_SE pdf 137.6 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
TownTune pdf 1.7 MB

Bilder

Product-Photographs-912300024268_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-912300024268_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - BDP260 LED74-4S/740 II DM10 62P IES
Dialux
ULD File - BDP260 LED74-4S/740 II DM10 62P ULD
Relux
ROLF File - BDP260 LED74-4S/740 II DM10 62P ROLFZ
LDT
LDT File - BDP260 LED74-4S/740 II DM10 62P LDT