Sverige - Svenska

Signify TownTune central stolptopp, Urban road & street light, 9.3 W, 1078 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Bredstrålande ljusfördelning 10, Interact Ready, Säkerhetsklass I, IP66, STD

BDP260 LED14-4S/740 DW10 CLO SRTB 76P

Produktbeskrivning

Urban road & street light, Pressgjuten aluminium, Grå, Stolptopp för en diameter på 76 mm, Strömförsörjningsenhet med DALI- och SystemReady-gränssnitt, Konstant ljusflöde, 1078 lm, 9.3 W, 116 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Bredstrålande ljusfördelning 10, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK10 | 20 J slagtålig, Säkerhetsklass I, Standardnivå för överspänningsskydd, Internt kontaktdon

Beställningsnummer: 912300024159
Hela beställningsnumret: 871869949028700

Specifikationer

Lampfamiljskod
LED14 [LED module 1400 lm]
Utbytbar ljuskälla
Ja
Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Typ av ljuskälla
LED
Service tag
Ja
Lighting Technology
LED
Värdetrappa
Prestanda
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Anbudstext
Tender text - BDP260 LED14-4S/740 DW10 CLO SRTB 76P txt 6.3 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 912300024159 sv_SE pdf 252.7 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
TownTune pdf 1.7 MB

Bilder

Product-Photographs-912300024159_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-912300024159_EU
Flera tillgångar - Visuals
CAD-ritningar
3D files BDP260 TownTune CPT dwg 95.0 kB
CAD-ritningar
3D files BDP260 TownTune CPT m3d 17.0 kB
CAD-ritningar
3D files BDP260 TownTune CPT max 1.6 MB
CAD-ritningar
3D files BDP260 TownTune CPT dxf 311.9 kB
CAD-ritningar
3D files BDP260 TownTune CPT r3d 702.9 kB

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - BDP260 LED14-4S/740 DW10 CLO SRTB 76P IES
Dialux
ULD File - BDP260 LED14-4S/740 DW10 CLO SRTB 76P ULD
Relux
ROLF File - BDP260 LED14-4S/740 DW10 CLO SRTB 76P ROLFZ
LDT
LDT File - BDP260 LED14-4S/740 DW10 CLO SRTB 76P LDT