Sverige - Svenska

Signify TownTune central stolptopp DTC, Urban road & street light, 15 W, 1725 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Medelstrålande ljusfördelning 33, Interact Ready, Säkerhetsklass II, IP66, STD

BDP262 LED24-4S/740 II DM33 CLO SRTB 62P

Produktbeskrivning

Urban road & street light, Pressgjuten aluminium, Grå, Stolptopp för en diameter på 62 mm, Strömförsörjningsenhet med DALI- och SystemReady-gränssnitt, Konstant ljusflöde, 1725 lm, 15 W, 115 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Medelstrålande ljusfördelning 33, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK10 | 20 J slagtålig, Säkerhetsklass II, Standardnivå för överspänningsskydd, Internt kontaktdon

Beställningsnummer: 912300024161
Hela beställningsnumret: 871869949030000

Specifikationer

Lampfamiljskod
LED24 [LED Module 2400 lm]
Utbytbar ljuskälla
Ja
Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Typ av ljuskälla
LED
Service tag
Ja
Lighting Technology
LED
Värdetrappa
Prestanda
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Anbudstext
Tender text - BDP262 LED24-4S/740 II DM33 CLO SRTB 62P txt 6.3 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 912300024161 sv_SE pdf 257.1 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
TownTune pdf 1.7 MB

Bilder

Product-Photographs-912300024161_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-912300024161_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - BDP262 LED24-4S/740 II DM33 CLO SRTB 62P IES
Dialux
ULD File - BDP262 LED24-4S/740 II DM33 CLO SRTB 62P ULD
Relux
ROLF File - BDP262 LED24-4S/740 II DM33 CLO SRTB 62P ROLFZ
LDT
LDT File - BDP262 LED24-4S/740 II DM33 CLO SRTB 62P LDT