Sverige - Svenska

Signify TownTune central stolptopp DTC, Urban road & street light, 42.5 W, 3886 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Bredstrålande ljusfördelning 50, Säkerhetsklass II, IP66, STD

BDP262 LED59-4S/830 II DW50 DR CLO LS-6

Produktbeskrivning

Urban road & street light, Pressgjuten aluminium, Grå, Stolptopp för en diameter på 62 mm, Strömförsörjningsenhet med DALI-gränssnitt och konstant ljusflöde, Konstant ljusflöde, 3886 lm, 42.5 W, 91 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Bredstrålande ljusfördelning 50, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK10 | 20 J slagtålig, Säkerhetsklass II, Standardnivå för överspänningsskydd, Internt kontaktdon

Beställningsnummer: 912300024157
Hela beställningsnumret: 871869949026300

Specifikationer

Lampfamiljskod
LED59 [LED module 5900 lm]
Utbytbar ljuskälla
Ja
Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Typ av ljuskälla
LED
Service tag
Ja
Lighting Technology
LED
Värdetrappa
Prestanda
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Anbudstext
Tender text - BDP262 LED59-4S/830 II DW50 DR CLO LS-6 txt 6.3 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 912300024157 sv_SE pdf 143.8 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
TownTune pdf 1.7 MB

Bilder

Product-Photographs-912300024157_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-912300024157_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - BDP262 LED59-4S/830 II DW50 DR CLO LS-6 IES
Dialux
ULD File - BDP262 LED59-4S/830 II DW50 DR CLO LS-6 ULD
Relux
ROLF File - BDP262 LED59-4S/830 II DW50 DR CLO LS-6 ROLFZ
LDT
LDT File - BDP262 LED59-4S/830 II DW50 DR CLO LS-6 LDT