Sverige - Svenska

Signify TownTune Central Post-Top DR, Urban road & street light, 30.5 W, 3430 lm, 4000 K, CRI70, Programmerbar (via DALI eller NFC) fristående dimning, Symmetrisk ljusfördelning 50, Säkerhetsklass I, IP66, STD

BDP261 LED50-4S/740 DS50 CLO DDF2 62P

Produktbeskrivning

Urban road & street light, Pressgjuten aluminium, Grå, Stolptopp för en diameter på 62 mm, Strömförsörjningsenhet med DALI-gränssnitt och konstant ljusflöde, Konstant ljusflöde och DynaDimmer med fasta förinställningar, version 2, 3430 lm, 30.5 W, 112 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Symmetrisk ljusfördelning 50, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK10 | 20 J slagtålig, Säkerhetsklass I, Standardnivå för överspänningsskydd, Internt kontaktdon

Beställningsnummer: 912300024156
Hela beställningsnumret: 871869949025600

Specifikationer

Lampfamiljskod
LED50 [LED module 5000 lm]
Utbytbar ljuskälla
Ja
Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Typ av ljuskälla
LED
Service tag
Ja
Lighting Technology
LED
Värdetrappa
Prestanda
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Anbudstext
Tender text - BDP261 LED50-4S/740 DS50 CLO DDF2 62P txt 6.4 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 912300024156 sv_SE pdf 113.6 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
TownTune pdf 1.7 MB

Bilder

Product-Photographs-912300024156_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-912300024156_EU
Flera tillgångar - Visuals
CAD-ritningar
BDP261, TownTune Central Post-Top with clear decorative ring dwg 96.3 kB

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - BDP261 LED50-4S/740 DS50 CLO DDF2 62P IES
Dialux
ULD File - BDP261 LED50-4S/740 DS50 CLO DDF2 62P ULD
Relux
ROLF File - BDP261 LED50-4S/740 DS50 CLO DDF2 62P ROLFZ
LDT
LDT File - BDP261 LED50-4S/740 DS50 CLO DDF2 62P LDT