Sverige - Svenska

Signify TownTune CCB, Urban road & street light, 14.8 W, 1760 lm, 3000 K, CRI70, Bredstrålande ljusfördelning 50, Säkerhetsklass I, IP66, SRG6-6

BDP275 LED22-4S/730 DW50 DGR D9 62P

Produktbeskrivning

Urban road & street light, Pressgjuten aluminium ADC1 – legeringsklass (EN AC-47100), Antracit, Stolptopp för en diameter på 62 mm, Strömförsörjningsenhet (på/av), 1760 lm, 14.8 W, 119 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM<5, CRI70, Bredstrålande ljusfördelning 50, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK10 | 20 J slagtålig, Säkerhetsklass I, Överspänningsskydd upp till 6 kV differentiell och 6 kV common, Skruvkopplingsplint, 5-polig

Beställningsnummer: 912300060131
Hela beställningsnumret: 871951424210400

Specifikationer

Lampfamiljskod
LED22 [LED module 2200 lm]
Utbytbar ljuskälla
Ja
Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Typ av ljuskälla
LED
Service tag
Ja
Lighting Technology
LED
Värdetrappa
Prestanda
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Anbudstext
Tender text - BDP275 LED22-4S/730 DW50 DGR D9 62P txt 5.6 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 912300060131 sv_SE pdf 134.6 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
TownTune pdf 1.4 MB

Bilder

Product-Photographs-912300060131_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-912300060131_EU
Flera tillgångar - Visuals
CAD-ritningar
3D-DWG DWG 373.5 kB
CAD-ritningar
3D-r3d r3d 165.0 kB
CAD-ritningar
3D-sat sat 6.9 kB
CAD-ritningar
3D-DXF DXF 596.1 kB
CAD-ritningar
3D-max max 1008.0 kB
CAD-ritningar
3D-m3d m3d 16.0 kB

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - BDP275 LED22-4S/730 DW50 DGR D9 62P IES
Dialux
ULD File - BDP275 LED22-4S/730 DW50 DGR D9 62P ULD
Relux
ROLF File - BDP275 LED22-4S/730 DW50 DGR D9 62P ROLFZ
LDT
LDT File - BDP275 LED22-4S/730 DW50 DGR D9 62P LDT