Sverige - Svenska

Signify TownTune CCB, Urban road & street light, 22.5 W, 2835 lm, 4000 K, CRI70, Medelstrålande ljusfördelning 10, Säkerhetsklass I, IP66, SRG6-6

BDP278 LED35-4S-740- DM10 DGR D9 62P

Produktbeskrivning

Urban road & street light, Pressgjuten aluminium ADC1 – legeringsklass (EN AC-47100), Antracit, Stolptopp för en diameter på 62 mm, Strömförsörjningsenhet (på/av), 2835 lm, 22.5 W, 126 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Medelstrålande ljusfördelning 10, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK10 | 20 J slagtålig, Säkerhetsklass I, Överspänningsskydd upp till 6 kV differentiell och 6 kV common, Skruvkopplingsplint, 5-polig

Beställningsnummer: 912300060082
Hela beställningsnumret: 871951423917300

Specifikationer

Lampfamiljskod
LED35 [LED module 3500 lm]
Utbytbar ljuskälla
Ja
Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Typ av ljuskälla
LED
Service tag
Ja
Lighting Technology
LED
Värdetrappa
Prestanda
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Anbudstext
Tender text - BDP278 LED35-4S-740- DM10 DGR D9 62P txt 5.6 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 912300060082 sv_SE pdf 136.6 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
TownTune pdf 1.4 MB

Bilder

Product-Photographs-912300060082_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-912300060082_EU
Flera tillgångar - Visuals
CAD-ritningar
3D-max max 1.1 MB
CAD-ritningar
3D-r3d r3d 267.5 kB
CAD-ritningar
3D-m3d m3d 14.5 kB
CAD-ritningar
3D-DWG DWG 374.7 kB
CAD-ritningar
3D-DXF DXF 595.6 kB
CAD-ritningar
3D-sat sat 6.2 kB

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - BDP278 LED35-4S-740- DM10 DGR D9 62P IES
Dialux
ULD File - BDP278 LED35-4S-740- DM10 DGR D9 62P ULD
Relux
ROLF File - BDP278 LED35-4S-740- DM10 DGR D9 62P ROLFZ
LDT
LDT File - BDP278 LED35-4S-740- DM10 DGR D9 62P LDT