Signify TownTune CCB, Urban road & street light, 24 W, 3120 lm, 4000 K, CRI70, Programmerbar (via DALI eller NFC) fristående dimning, Bredstrålande ljusfördelning 10, Säkerhetsklass II, IP66, SRG6-10
BDP276 LED39-4S/740 II DW10 DDF1 SDM10 6
Produktbeskrivning
Urban road & street light, Pressgjuten aluminium ADC1 – legeringsklass (EN AC-47100), Antracit, Stolptopp för en diameter på 62 mm, Strömförsörjningsenhet med DynaDimmer, DynaDimmer med fasta förinställningar, version 1, 3120 lm, 24 W, 130 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Bredstrålande ljusfördelning 10, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK10 | 20 J slagtålig, Säkerhetsklass II, Överspänningsskydd upp till 6 kV differentiell och 10 kV common, Skruvkopplingsplint, 5-polig
Specifikationer
- Lampfamiljskod
- LED39 [LED module 3900 lm]
- Utbytbar ljuskälla
- Ja
- Antal driftdonsenheter
- 1 enhet
- Driftdon ingår
- Ja
- Sustainability rating
- Signify Circle
- Typ av ljuskälla
- LED
- Service tag
- Ja
- Lighting Technology
- LED
- Värdetrappa
- Prestanda
- Garantitid
- 5 år