Signify TownTune CCB, Urban road & street light, 27.5 W, 2926 lm, 2700 K, CRI70, DALI, Medelstrålande ljusfördelning 50, Säkerhetsklass II, IP66, MSP, SRG6-6
BDP275 LED39-4S-727 II DM50 CLOD9 MSP62P
Produktbeskrivning
Urban road & street light, Pressgjuten aluminium ADC1 – legeringsklass (EN AC-47100), Antracit, Skyddande beläggning mot saltvatten, Stolptopp för en diameter på 62 mm, Strömförsörjningsenhet (på/av), Konstant ljusflöde, 2926 lm, 27.5 W, 106 lm/W, 2700 K, (0.457, 0.409) SDCM<5, CRI70, Medelstrålande ljusfördelning 50, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK10 | 20 J slagtålig, Säkerhetsklass II, Överspänningsskydd upp till 6 kV differentiell och 6 kV common, Skruvkopplingsplint, 5-polig
Specifikationer
- Lampfamiljskod
- LED39 [LED module 3900 lm]
- Utbytbar ljuskälla
- Ja
- Antal driftdonsenheter
- 1 enhet
- Driftdon ingår
- Ja
- Sustainability rating
- Unclassified
- Typ av ljuskälla
- LED
- Service tag
- Ja
- Lighting Technology
- LED
- Värdetrappa
- Prestanda
- Garantitid
- 5 år