Sverige - Svenska

Signify TownTune CCB, Urban road & street light, 9.7 W, 1120 lm, 3000 K, CRI70, DALI, Extra bredstrålande ljusfördelning, DX52, Interact Ready, Säkerhetsklass I, IP66, SRG6-6

BDP275 LED14-4S-730 DX52 CLO SRT 62P

Produktbeskrivning

Urban road & street light, Pressgjuten aluminium ADC1 – legeringsklass (EN AC-47100), Antracit, Stolptopp för en diameter på 62 mm, Strömförsörjningsenhet med DALI- och SystemReady-gränssnitt, Konstant ljusflöde, 1120 lm, 9.7 W, 116 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM<5, CRI70, Extra bredstrålande ljusfördelning, DX52, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK09 | 10 J, Säkerhetsklass I, Överspänningsskydd upp till 6 kV differentiell och 6 kV common, Skruvkopplingsplint, 5-polig

Beställningsnummer: 912300060076
Hela beställningsnumret: 871951423911100

Specifikationer

Lampfamiljskod
LED14 [LED module 1400 lm]
Utbytbar ljuskälla
Ja
Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Typ av ljuskälla
LED
Service tag
Ja
Lighting Technology
LED
Värdetrappa
Prestanda
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Anbudstext
Tender text - BDP275 LED14-4S-730 DX52 CLO SRT 62P txt 5.8 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 912300060076 sv_SE pdf 249.6 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
TownTune pdf 1.4 MB

Bilder

Product-Photographs-912300060076_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-912300060076_EU
Flera tillgångar - Visuals
CAD-ritningar
3D-DXF DXF 596.1 kB
CAD-ritningar
3D-DWG DWG 373.5 kB
CAD-ritningar
3D-max max 1008.0 kB
CAD-ritningar
3D-m3d m3d 16.0 kB
CAD-ritningar
3D-sat sat 6.9 kB
CAD-ritningar
3D-r3d r3d 165.0 kB

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - BDP275 LED14-4S-730 DX52 CLO SRT 62P IES
Dialux
ULD File - BDP275 LED14-4S-730 DX52 CLO SRT 62P ULD
Relux
ROLF File - BDP275 LED14-4S-730 DX52 CLO SRT 62P ROLFZ
LDT
LDT File - BDP275 LED14-4S-730 DX52 CLO SRT 62P LDT