Signify MileWide LED gen2 stor, Urban road & street light, 60 W, 6786 lm, 3000 K, CRI70, Medelstrålande ljusfördelning 31, Interact Ready, Säkerhetsklass II, IP66, MSP
BRP436 LED81-/830 II DM31 SI MSP CLO SRT
Produktbeskrivning
Urban road & street light, Aluminium, Silver, Skyddande beläggning mot saltvatten, Ingång från sidan för en diameter på 60 mm, Strömförsörjningsenhet med DALI- och System Ready-gränssnitt och konstant ljusflöde (inbyggt), 6786 lm, 60 W, 115 lm/W, 3000 K, (0.380, 0.380) SDCM <5, CRI70, Medelstrålande ljusfördelning 31, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK07 | 2 J förstärkt, Säkerhetsklass II, Kabel 0,5 m med kabelanslutning, 3-polig, Kontaktdon, 3-poligt
Specifikationer
- Lampfamiljskod
- LED80 [LED module 8000 lm]
- Utbytbar ljuskälla
- Ja
- Antal driftdonsenheter
- 1 enhet
- Driftdon ingår
- Ja
- Sustainability rating
- Signify Circle
- Typ av ljuskälla
- LED
- Service tag
- Ja
- Värdetrappa
- Prestanda
- Garantitid
- 5 år